Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
145 ürün gösterir
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: Pirinç, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 300, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı
Sıcaklık aralığı [°C]: -180 - 1372, 0 °C - 650 °C, Elektrik bağlantısı: Çıkış 2 tel, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 terminal
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: AISI 305, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı