Sıcaklık sensörü, MBT 153
084Z6033
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 100, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: AISI 305, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 100, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: AISI 305, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı
Brüt ağırlık | 0.11 kg |
Net ağırlık | 0.11 kg |
EAN | 5702423133963 |
Brüt ağırlık | 0.11 kg |
Net ağırlık | 0.11 kg |
EAN | 5702423133963 |
Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2 damarlı |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Kablo tipi | PVC |
Kablo uzunluğu [inç] | 137.8 in |
Kablo uzunluğu [m] | 3.5 m |
Kablolar [adet] | 2 pc |
Koruma borusu malzemesi | AISI 305 |
Koruma borusu çapı [inç] | 0.24 in |
Koruma borusu çapı [mm] | 6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP68 |
Sensör elem. direnci [Ohm] | 1000 Ohm |
Sensör elemanı [adet] | 1 pc |
Sensör elemanı standardı | EN 60751 |
Sensör elemanı toleransı | Sınıf B |
Sensör elemanı türü | Pt |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 153 |
Tip tanımlaması | MBT 153-0200-0350 |
Yerleştirme tipi | Değişken |
Çıkış sinyali | Ohm |
Ürün adı | Sıcaklık sensörü |
Ürün grubu | Sensörler |
Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2 damarlı |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Kablo tipi | PVC |
Kablo uzunluğu [inç] | 137.8 in |
Kablo uzunluğu [m] | 3.5 m |
Kablolar [adet] | 2 pc |
Koruma borusu malzemesi | AISI 305 |
Koruma borusu çapı [inç] | 0.24 in |
Koruma borusu çapı [mm] | 6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP68 |
Sensör elem. direnci [Ohm] | 1000 Ohm |
Sensör elemanı [adet] | 1 pc |
Sensör elemanı standardı | EN 60751 |
Sensör elemanı toleransı | Sınıf B |
Sensör elemanı türü | Pt |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Tip | MBT 153 |
Tip tanımlaması | MBT 153-0200-0350 |
Yerleştirme tipi | Değişken |
Çıkış sinyali | Ohm |
Ürün adı | Sıcaklık sensörü |
Ürün grubu | Sensörler |