MBT 5722, Pt

084Z6116

Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Çıkış sinyali: Ohm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.9 Kilogram
Net ağırlık 0.972 Kilogram
Hacim 22.772 Liter
EAN 5702423132591

 

Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bağlantı malzemesi Pirinç
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı Kutu (metal/plastik)
Elektrik bağlantısı boyutu 3 terminal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 3 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.18 in
Koruma borusu çapı [mm] 4.5 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 185 °F
Proses bağlantısı malzemesi Pirinç
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5722
Tip tanımlaması MBT 5722-001-070-0102-000-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Yerleştirme tipi Değişken
Yerleştirme uzunluğu [inç] 275.59 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 7000 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün adı Temperature sensor
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality