MBT 5410, Pt

084Z5095

Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Çıkış sinyali: Ohm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.837 Kilogram
Net ağırlık 0.762 Kilogram
Hacim 2.455 Liter
EAN 5702423144433

 

Ambalaj başına düşen miktar 8 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı Kutu (metal/plastik)
Elektrik bağlantısı boyutu 2 terminal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.4 in
Koruma borusu çapı [mm] 10 mm
Koruma sınıfı IP IP67
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 185 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensör elem. direnci [Ohm] 1000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Değiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Terminal sayısı [adet] 2 ad.
Tip MBT 5410
Tip tanımlaması MBT 5410-020-060-000-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 2.36 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 60 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün adı Temperature sensor
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality