MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

084Z8256

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.056 Kilogram
Net ağırlık 1.053 Kilogram
Hacim 1.452 Liter
EAN 5702423118731

 

Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 316 Ti
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı Tür B
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] [Maks] 0.95 in
Koruma borusu çapı [inç] [Min] 0.55 in
Koruma borusu çapı [mm] [Maks] 24 mm
Koruma borusu çapı [mm] [Min] 14 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 90 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 194 °F
Proses bağlantısı boyutu 3/4
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Değiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 600 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 1112 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Terminal sayısı [adet] 3 ad.
Tip MBT 5116
Tip tanımlaması MBT 5116-B002-300-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uzatma uzunluğu [inç] 3.94 in
Uzatma uzunluğu [mm] 100 mm
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 11.81 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 300 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün adı Temperature sensor
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality