Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
084Z7014 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
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
MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A
084Z7014
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Çıkış sinyali: mV, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16
Miktar Fiyatlandırması
Toplu satın alma ile maliyet tasarrufu elde edin
Miktar | Units of measure | Fiyat |
---|