MBT 5111, 175 mm

087U4042

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Çıkış sinyali: mV, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.247 Kilogram
Net ağırlık 0.246 Kilogram
Hacim 0.8 Liter
EAN 5702423232963

 

Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 2 damarlı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 260 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 500 °F
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Kablo tipi PFA TC, blendajlı
Kablo uzunluğu [inç] 157 in
Kablo uzunluğu [m] 4 m
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.236 in
Koruma borusu çapı [mm] 6 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 200 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 392 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sensör elemanı standardı EN 60584-2
Sensör elemanı toleransı Sınıf 2
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 800 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 1472 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Termokupl 1 x NiCr-Ni, Tür K
Termokupl tasarım standardı EN 61515
Termokupl toleransı EN 60584-2 Class 2
Tip MBT 5111
Tip tanımlaması 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0400-002-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatma uzunluğu [inç] 8.5 in
Uzatma uzunluğu [mm] 215 mm
Yerleştirme uzunluğu [inç] 6.9 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 175 mm
Çıkış sinyali mV
Ürün adı Temperature sensor
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality