Elektronik soft starter, MCI 25C
Elektronik soft starter, MCI 25C

037N0077

Bobin voltajı [V] DC: 24 - 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.16 kg
Net ağırlık 1.1 kg
EAN 5702423146420

 

Ambalaj başına düşen miktar 8 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Besleme voltajı [V] AC 400 V
Bobin voltajı [V] DC [Maks] 480 V
Bobin voltajı [V] DC [Min] 24 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks] 480 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min] 24 V
Fonksiyon YRD. KONTAK
Kontrollü fazlar 2
Kullanıldığı ürün Ticari kompresör
Maks. Yük (baypas) [A] 30 A
Maks. yük [A] 25 A
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Sabit ayar EVET
Tip MCI 25C
Ürün adı Elektronik soft starter
Ürün açıklaması Soft Starter
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality