Yön değiştirme kontaktörü, RCI 10
Yön değiştirme kontaktörü, RCI 10

037N0044

Bobin voltajı [V] DC: 5 - 24, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.72 kg
Net ağırlık 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

Ambalaj başına düşen miktar 12 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Besleme voltajı [V] AC 400 V
Bobin voltajı [V] DC [Maks] 24 V
Bobin voltajı [V] DC [Min] 5 V
Kontrollü fazlar 2
Maks. yük [A] 10 A
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip RCI 10
UL onay dosyası adı E198251
Ürün adı Yön değiştirme kontaktörü
Ürün açıklaması Yön değiştirme kontaktörü
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality