Devre kesici, CTI 25M
Devre kesici, CTI 25M

047B3152

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 15, Maks. yük, AC-3 [kW]: 11.00

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.34 kg
Net ağırlık 0.32 kg
EAN 5702423144952

 

Akım aralığı [A] [Maks] 25 A
Akım aralığı [A] [Min] 18 A
Ambalaj başına düşen miktar 20 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Fonksiyon Aşırı yük ve kısa devre koruması
Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V 15 kA
Kullanıldığı ürün Motorlar
Maks. kesme akımı [A] 325 A
Maks. yük, AC-3 [kW] 11 kW
Onay C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Tip CTI 25M
UL onay dosyası adı E148460
Üretici adı Rockwell
Ürün adı Devre kesici
Ürün açıklaması Devre kesici
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality