MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

060G1103

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 3000-2231-A1AB04-0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.174 Kilogram
Net ağırlık 0.153 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423057832

 

+ besleme Pim 1
- ortak Pim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Ambalaj başına düşen miktar 14 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık Numara
Aşırı yük basıncı maks. [bar] 96 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi] 1392 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.] 16 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.] 0 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks] 232 psi
Basınç aralığı [psi] [Min] 0 psi
Basınç bağlantısı boyutu 1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm] 27 mm
Basınç bağlantısı standardı EN 837
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç Erkek/Dişi Erkek
Basınç ünitesi referansı Sealed gauge
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] 32 V
Besleme voltajı [V] DC [Min] 9 V
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Darbe sönümleyici No
Doğruluk, maks. +/- FS [%] 1 %
Doğruluk, tipik +/- FS [%] 0.5 %
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] 0.5 %
Düşük Klipsleme Seviyesi 3.6
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Angular connector
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardı EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Gömme diyafram Numara
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kendinden emniyetli Numara
Koruma sınıfı IP IP65
Onay ATEX
Onay yorumları ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Pressure transmitter
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adı AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] 80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] 0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] 32 °F
Tepki süresi maks. [ms] 4 ms
Tip MBS 3000
UK RoHS compliance Yes
Uluslararası Ürün Numarası 5702423057832
Yüksek Klipsleme Seviyesi 22.4
Çıkış sinyali Current
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Özdeş ürün 060G4064
Özellik açıklaması MBS 3000-2231-A1AB04-0
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality