RT260AL

017D004866

Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.3 Kg
Net ağırlık 1.022 Kg
Volume 4.629 Liter
EAN 5702428042727

 

Alarm Sinyali Düşme
Ambalaj başına düşen miktar 9 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Kontak sistemleri
Basınç aralığı [bar] Pe [Maks] 18 bar
Basınç aralığı [bar] Pe [Min] -1 bar
Basınç bağlantısı boyutu 3/8
Basınç bağlantısı notları Kaynak nipeli d6.5/D10 mm
Basınç bağlantısı standardı ISO 228-1
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç Erkek/Dişi Erkek
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks] 4 bar
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min] 0.5 bar
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks] 0.4 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min] 0.05 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks] 58 psi
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min] 7.3 psi
Elektrik bağlantısı Vidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu 2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Dişi
Elektrik bağlantısı standardı DIN 40430
Elektrik özelliği standardı EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleri Kirlilik derecesi: 3
Nominal impuls gerilimi: 4 kV
Kısa devre koruma, sigorta: 10 A
İzolasyon: 400 V
EN 60947 kablo özellikleri Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2
Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2
Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
Fabrika ayarı [bar] 0.14 bar
Fabrika ayarı [MPa] 0.014 MPa
Fabrika ayarı [psig] 2 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontak değeri AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Kontak farkı [bar] 0.3 bar
Kontak fonksiyonu SPDT (nötr zon)
Koruma sınıfı IP IP66
Maks. nötr zon [bar] 0.9 bar
Maks. test basıncı [bar] Pe 25 bar
Maks. test basıncı [psig] 362 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 22 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 319 psig
Onay CCC
CE
EAC
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Çin
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -58 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonu Otomatik
Röle ayırma süresi [sn] 0 s
SCIP dosya no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tip RT260AL
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] 18 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] -1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] 261 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] -15 psig
Ürün adı Differential pressure switch
Ürün aksesuarları Genel aksesuarlar
Anahtar aksesuarları
Ürün açıklaması Diferansiyel basınç anahtarı
Ürün grubu Switches and thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality