RT260AE

017D003666

Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.402 Kilogram
Net ağırlık 1.13 Kilogram
Hacim 4.715 Liter
EAN 5702428131483

 

Ambalaj başına düşen miktar 9 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
ATEX Satış metni -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Bakım yapılabilir Kontak sistemleri
Basınç aralığı [bar] Pe [Maks] 18 bar
Basınç aralığı [bar] Pe [Min] -1 bar
Basınç bağlantısı boyutu 3/8
Basınç bağlantısı standardı ISO 228-1
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç Erkek/Dişi Erkek
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks] 4 bar
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min] 0.5 bar
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks] 0.4 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min] 0.05 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks] 58 psi
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min] 7 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı Vidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu 2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Dişi
Elektrik bağlantısı standardı DIN 40430
Elektrik özelliği standardı EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleri İzolasyon: 400 V
Kirlilik derecesi: 3
Nominal impuls gerilimi: 4 kV
Kısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleri Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2
Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2
Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontak değeri Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Kontak farkı [bar] 0.3 bar
Kontak fonksiyonu SPDT
Koruma sınıfı IP IP66
Maks. test basıncı [bar] Pe 25 bar
Maks. test basıncı [psig] 362 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 22 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 319 psig
Onay ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Çin
TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -58 °F
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonu Otomatik
Röle ayırma süresi [sn] 0 s
SCIP dosya no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tip RT260AE
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] 18 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] -1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] 261 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] -15 psig
Ürün adı Differential pressure switch
Ürün aksesuarları Genel aksesuarlar
Anahtar aksesuarları
Ürün açıklaması Diferansiyel basınç anahtarı
Ürün grubu Switches and thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality