Yumuşak Yol Verici
Yumuşak Yol Verici

VLT® Soft Starter MCD 500

VLT® Soft Starter MCD 500, trifaze asenkron motorlarda yumuşak yol verme ve durdurma için kapsamlı bir çözümdür.

Ürün ayrıntıları

3 faz için güç aralığı; 200-690 V [kW] 7,5-850
Entegre haberleşme işlevleri Modbus RTU
Haberleşme DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
IP koruma sınıfı IP00
IP20
Kontrol gerilimi [V] 24
110-240
Opsiyonel haberleşme işlevleri PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
Tip Yumuşak Yol Verici

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality