MCD50428CT5G4X00CV2

175G5540

Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.

MCD50428CT5G4X00CV2

Model kodu: MCD50428CT5G4X00CV2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 50.1 kg
Net ağırlık 50.1 kg
Volume 197.6 l
EAN 5710107568031

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün grubu MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Serisi 5 500
Akım Oranı 0428 428A
Bypass C Contac'tan Devamlı WO.Int.
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 200-525 VAC
Muhafaza G4 Kasa boyutu 4
Ayrılmış X Ayrılmış
IP Değeri 00 IP00
Kontrol Voltajı CV2 110 VAC ve 220 VAC
Tür Kodu Parça 1 MCD50428CT5G4X00CV2
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 MCD50428CT5G4X00CV2
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 47
Hes. Net Ağ. [kg] 35
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality