MCD201090T4CV3
175G5174
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170A:4-6: 594
Trifaze, 200-440 VAC
Kontrol voltajı: 110/240 VAC veya 440 VAC
(C) C Kasa
Model kodu:
MCD201090T4CV3
Danfoss'un VLT® Compact Starter MCD 200'ü 7,5-110 kW güç
aralığında iki kontrollü başlatıcı ailesi içerir.
Bu seri, 30 kW'a kadar boyutlar için kolay DIN ray montajı,
2 telli veya 3 telli başlatma/durdurma kontrolü ve mükemmel
başlangıç işi sağlar (6 saniye boyunca 4 x Ie).
20 saniye boyunca 4x Ie'de ağır başlatma derecesi.
Topraklı delta güç sistemleri ile uyumludur.