NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI

132H0439

NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 460 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Kart yok
E Slot: Modbus/TCP
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Yeniden yapılandır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 56 Kilogram
Net ağırlık 55 Kilogram
EAN 5714853290369

 

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 0460 460 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E CI Modbus/TCP
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +A000 Özel Uygulama Yok
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH62 62 Sıvı soğutmalı kasa
Güç değeri 400 400 kW/550 HP
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-046060
Tür Kodu Parça 2 -000023369
Satış metni CH6204606-0T CH6204606-0T
Modelkodu01 NXP04606-A0T0IWG-
Modelkodu02 A1A2A500CI
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 400 400
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] - -
Boyutlar WxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Sürekli Akım (HO) [A] 307 307
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7 7
VXSNXLM platformu D D
Stok kodu parça 1 7DW-046060-118M29
Stok Kodu 7DP-046060 7DP-046060
tamamlandığını kontrol edin OK OK
Salescode part 2 A1A2A500CI
STAT NO 02934
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Sipariş Hattından Tesis A401 A401
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality