132H0932
NXP04605-A0T0IWO-A1AFA500E9+APFIFF20+LS60
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 460 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Kart yok
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
VACON® NX hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı sürücü serisi, geniş biryelpazeye yayılan zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olaraktasarlanmıştır.
0,55 kW-5,3 MW güç aralığında duvara monte sürücüleri, panolu sürücülerive sistem sürücülerini içermektedir.
Sıvı soğutmalı çeşitler, hava kalitesinin kritik, alanın kısıtlı veverimli ısı aktarımının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
VACON® NX sürücüler, hem tek milli makinelerde hem de sürücüsistemlerinde maksimum motor kontrol performansı ve dinamikleri sağlar.
Yapılandırılabilir I/O ve haberleşme protokolleriyle tüm bağlantıihtiyaçları karşılanabilir. Sürücü işlevlerini maliyet tasarrufları vedaha derin makine entegrasyonu elde etmek için özelleştirebilirsiniz.