NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN

132H0582

NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 385 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
B Slot: Kart yok
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
61 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP03855-A0T0IWG-A8000000E9+DCG2+ADFIF102+GAIN
Yeniden yapılandır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 56 Kilogram
Net ağırlık 55 Kilogram
EAN 5714853291915

 

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0385 385 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A8 OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
Opsiyon Yuvası B 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E E9 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +DCG2 DC koruyucu2;Denklerarası top.
Uygulama +ADFIF102 Uyg yzl ADFIF102 NXP, NXI
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı +GAIN Registro Italiano Navale
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH61 61 Sıvı soğutmalı kasa
Güç değeri 200 200 kW/300 HP
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-038550
Tür Kodu Parça 2 -000021913
Satış metni CH6103855-0T CH6103855-0T
Modelkodu01 NXP03855-A0T0IWG-
Modelkodu02 A8000000E9
Modelkodu03 +DCG2
Modelkodu04 +ADFIF102
Modelkodu05 +GAIN
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 150 150
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] - -
Boyutlar WxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Sürekli Akım (HO) [A] 257 257
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7 7
VXSNXLM platformu D D
Stok kodu parça 1 7DW-038550-118FKV
Stok Kodu 7DP-038550 7DP-038550
tamamlandığını kontrol edin OK OK
Salescode part 2 A8000000E9
STAT NO 02796
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Sipariş Hattından Tesis C501 C501
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality