132H0580
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 205 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: SSI ve Endat enkoderleri
D Slot: (BH)3 sıcaklık ölçüm kanalı
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
05 Sıvı soğutmalı kasa
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
VACON® NX hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı sürücü serisi, geniş biryelpazeye yayılan zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olaraktasarlanmıştır.
0,55 kW-5,3 MW güç aralığında duvara monte sürücüleri, panolu sürücülerive sistem sürücülerini içermektedir.
Sıvı soğutmalı çeşitler, hava kalitesinin kritik, alanın kısıtlı veverimli ısı aktarımının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
VACON® NX sürücüler, hem tek milli makinelerde hem de sürücüsistemlerinde maksimum motor kontrol performansı ve dinamikleri sağlar.
Yapılandırılabilir I/O ve haberleşme protokolleriyle tüm bağlantıihtiyaçları karşılanabilir. Sürücü işlevlerini maliyet tasarrufları vedaha derin makine entegrasyonu elde etmek için özelleştirebilirsiniz.