VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

2.532 ürün gösterir

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 168 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 2,5mm2 bağ. ile OPTA1
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
05 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 300 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: Felemenkçe
61 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 1150 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: 3 sıcaklık ölçüm kanalı
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Kart yok
Manual: Felemenkçe
63 Sıvı soğutmalı kasa
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac 1150 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 sıcaklık ölçüm kanalı
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Kart yok
Manual: Felemenkçe
63 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 2340 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
2x64 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

Görüntüle: