NXA08205-A0T02WG-A1A2B500E9+LS60

132H0931

NXA08205-A0T02WG-A1A2B500E9+LS60
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac 820 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: Kart yok
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
63 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA08205-A0T02WG-A1A2B500E9+LS60
Yeniden yapılandır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 121 Kilogram
Net ağırlık 120 Kilogram
EAN 5714853295593

 

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXA Etkin Ön Uç Ünitesi
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0820 820 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu 2 LCL'siz AFE modülü
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C B5 3RO(NO)
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E E9 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +ARFIFF02 Uyg yzl ARFIFF02 NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS60 Varsayılan Motor frekans 60 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH63 63 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DA-082050
Tür Kodu Parça 2 -000004431
Satış metni CH6308205-0T CH6308205-0T
Modelkodu01 NXA08205-A0T02WG-
Modelkodu02 A1A2B500E9
Modelkodu04 +LS60
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 660 660
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] - -
Boyutlar WxHxD [mm] 505X923X375 505X923X375
Sürekli Akım (NO) [A] 882 882
Sürekli Akım (HO) [A] 547 547
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7 7
VXSNXLM platformu D D
Stok kodu parça 1 7DW-082050-118MSW
Stok Kodu 7DA-082050 7DA-082050
tamamlandığını kontrol edin OK OK
Salescode part 2 A1A2B500E9
STAT NO 03578
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality