NXA03256-A0T02WG-A1A2D700CI+MASG+ARFIFF03

132H0438

NXA03256-A0T02WG-A1A2D700CI+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: Kart yok
E Slot: Modbus/TCP
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA03256-A0T02WG-A1A2D700CI+MASG+ARFIFF03
Yeniden yapılandır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 56 Kilogram
Net ağırlık 55 Kilogram
EAN 5714853290352

 

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXA Etkin Ön Uç Ünitesi
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 0325 325 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu 2 LCL'siz AFE modülü
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C D7 Hat voltajı ölçümü
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E CI Modbus/TCP
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +MASG Şebeke Dönüştürücü lisansı
Uygulama +ARFIFF03 Uyg yzl ARFIFF03 NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH62 62 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DA-032560
Tür Kodu Parça 2 -000023384
Satış metni CH6203256-0T CH6203256-0T
Modelkodu01 NXA03256-A0T02WG-
Modelkodu02 A1A2D700CI
Modelkodu03 +MASG
Modelkodu04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 378 378
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] - -
Boyutlar WxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Sürekli Akım (HO) [A] 217 217
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7 7
VXSNXLM platformu D D
Stok kodu parça 1 7DW-032560-118M27
Stok Kodu 7DA-032560 7DA-032560
tamamlandığını kontrol edin OK OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Sipariş Hattından Tesis A401 A401
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality