NXA01685-A0T02WG-A8AFD700E9+MASG+ARFIFF03+GAIN

132H0579

NXA01685-A0T02WG-A8AFD700E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac 168 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: Kart yok
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
05 Sıvı soğutmalı kasa
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA01685-A0T02WG-A8AFD700E9+MASG+ARFIFF03+GAIN
Yeniden yapılandır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 41 Kilogram
Net ağırlık 40 Kilogram
EAN 5714853291786

 

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXA Etkin Ön Uç Ünitesi
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0168 168 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu 2 LCL'siz AFE modülü
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A8 OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
Opsiyon Yuvası B AF STO, ATEX termistör
Opsiyon Yuvası C D7 Hat voltajı ölçümü
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E E9 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +MASG Şebeke Dönüştürücü lisansı
Uygulama +ARFIFF03 Uyg yzl ARFIFF03 NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı +GAIN Registro Italiano Navale
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH05 05 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DA-016850
Tür Kodu Parça 2 -000021866
Satış metni CH0501685-0T CH0501685-0T
Modelkodu01 NXA01685-A0T02WG-
Modelkodu02 A8AFD700E9
Modelkodu03 +MASG
Modelkodu04 +ARFIFF03
Modelkodu05 +GAIN
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 113 113
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] - -
Boyutlar WxHxD [mm] 246X553X264 246X553X264
Sürekli Akım (HO) [A] 112 112
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7 7
VXSNXLM platformu D D
Stok kodu parça 1 7DW-016850-118FKQ
Stok Kodu 7DA-016850 7DA-016850
tamamlandığını kontrol edin OK OK
Salescode part 2 A8AFD700E9
STAT NO 18034
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Sipariş Hattından Tesis C501 C501
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality