VACON® NXP DC/DC Converter

202 ürün gösterir

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 168 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 2,5mm2 bağ. ile OPTA1
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
05 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Modbus/TCP
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO
C Slot: Kart yok
D Slot: (D6) CAN-Bus galv. ayrılmış
E Slot: Modbus/TCP
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 502 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO
C Slot: Kart yok
D Slot: (D6) CAN-Bus galv. ayrılmış
E Slot: Modbus/TCP
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac 300 AmpIP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: CANopen
Manual: İngilizce
61 Sıvı soğutmalı kasa

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

Görüntüle: