Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
35 ürün gösterir
7DP-038550-000028587
NXP03855-A0N0NWO-A1AF0000CP
NXP03855-A0N0NWO-A1AF0000CP
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 385 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
EMC koruması yok
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: PROFINET
Manual: İngilizce
61 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-059050-000050832
NXP05905-A0N0NWO-A1AF0000CP
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 590 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
EMC koruması yok
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: PROFINET
Manual: İngilizce
72 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-270060-000052528
NXP27006-A0T0IWG-ANAFA5D2E9+APFIFF40
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2700 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (D2) SisBus(1fiber) + izol.CAN
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
2x64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-118060-000052529
NXP11806-A0T0IWG-ANAF00B5E9
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1180 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-130060-000052530
NXP13006-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1300 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-270060-000053296
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2700 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
2x64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-170060-000059845
NXP17006-A0T0IWG-ANAFA5B5E9+APFIFF40
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1700 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-075060-000060406
NXP07506-A0T0IWG-ANAF00B5E9+APFIFF40
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
63 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-164050-000067338
NXP16405-A0T0IWG-ANAFA5B5E9+APFIFF40
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 1640 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-075060-000078945
NXP07506-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
63 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler