VACON® NXP Grid Converter

10 ürün gösterir

132L3881

7DP-026152-000057428

NXP02615-A2H0SSG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 261 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 09
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP02615-A2H0SSG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

132N0257

7DA-115050-000041554

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

132X5764

7DA-046050-000088656

NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B5EA+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Gelişmiş 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B5EA+MASG+ARFIFF03

132X5934

7DA-115050-000088884

NXA11505-A0T02SG-ANB1B8E9C3+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA11505-A0T02SG-ANB1B8E9C3+MASG+ARFIFF03

136U1033

7DA-046050-000020352

NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA04605-A0T02SG-A1A2000000+MASG+ARFIFF03

136X3199

7DA-046050-000016824

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700C2+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: Kart yok
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA04605-A0T02SG-A1A2D700C2+MASG+ARFIFF03

136Z3849

7DA-046050-000026582

NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03

137H1981

7DA-115050-000107073

NXA11505-A0T02SG-ANB1D7E9C3+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA11505-A0T02SG-ANB1D7E9C3+MASG+ARFIFF03

137N1059

7DA-115050-000130154

NXA11505-A0T02SG-ANB1D7E9E3+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA11505-A0T02SG-ANB1D7E9E3+MASG+ARFIFF03

137N1150

7DI-038560-000130276

NXI03856-A0T0ISG-A1A2D7E3E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Evirici Ünitesi
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 385 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXI03856-A0T0ISG-A1A2D7E3E9+MASG+ARFIFF03

Görüntüle: