Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
31 ürün gösterir
7DA-032560-000057427
NXA03256-A0T02SG-A1A200B5E9
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 325 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-115050-000041554
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-130050-000072813
NXA13005-A0T02SG-A1A200B5E9
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1300 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-046050-000074760
NXA04605-A0T02SG-A1A200B5E9
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-046050-000088656
NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B5EA+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Gelişmiş 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-115050-000088884
NXA11505-A0T02SG-ANB1B8E9C3+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DB-004552-000024977
NXB00455-A2T08SV-
NXB00455-A2T08SV-A1A2000000
Vacon Fren Kıyıcı Ünitesi
380-500 Vac, 45 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 06
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-046050-000023063
NXA04605-A0T02SG-A1A2000000
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DN-065060-000022451
NXN06506-X0T0SSV-0000000000
NXN06506-X0T0SSV-0000000000
Vacon Doğrultucu Ünitesi
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 Amp,IP00
Lokal kontrol panosu yok (NXN)
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: Kart yok
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 09 INU
B Slot: Kart yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DA-046050-000024266
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler