Hareket Kontrol ve Servo Sürücüler
Hareket Kontrol ve Servo Sürücüler

VLT® Integrated Servo Drive ISD 410

VLT® Integrated Servo Drive ISD 410, yüksek performanslı sabit mıknatıslı (PM) senkron servo motorlar ile sürücü elektroniğini tek bir muhafazada birleştirir.

Ürün ayrıntıları

Haberleşme EtherCAT® ve Ethernet POWERLINK®
IP koruma sınıfı IP67
IP koruma sınıfı (UL Tipi) IP54/Tip 12
Opsiyonel haberleşme işlevleri CANopen
Powerlink
EtherCAT
Tip Hareket Kontrol ve Servo Sürücüler
Tork aralığı; 565-680 VDC [Nm] 4.5

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services