RFI-0061-5-IP54 EMC filt 61A 500V
141F1294
Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.
RFI-0061-5-IP54
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
RFI-0061-5-IP54
Brüt ağırlık | 8.399 kg |
Net ağırlık | 8.2 kg |
Volume | 0 l |
Brüt ağırlık | 8.399 kg |
Net ağırlık | 8.2 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |