Güç Opsiyonu
Güç Opsiyonu

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 and AHF 010

Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.
Customer Service Center

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 ve AHF 010, sistem enerji verimliliğinin yüksek olmasını sağlarken harmonikleri azaltan güçlü ve kullanımı kolay pasif harmonik filtrelerdir.

Ürün ayrıntıları

3 faz için filtre akımı; 380 V [A] 10-480
3 faz için filtre akımı; 400 V [A] 10-480
3 faz için filtre akımı; 500 V [A] 10-480
3 faz için filtre akımı; 600 V [A]4 10-480
3 faz için filtre akımı; 690 V [A] 10-480
IP koruma sınıfı IP20
Tip Güç Opsiyonu

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services