Güç Opsiyonları
Güç Opsiyonları

VLT® dU/dt Filter MCC 102

VLT® dU/dt Filter, motor terminallerinde gerilim artış hızını düşürür ve eski veya zayıf motor yalıtımını arızaya karşı korur.

Ürün ayrıntıları

3 faz için filtre akımı; 200–690 V [A] 15-880
IP koruma sınıfı IP00
IP20
IP koruma sınıfı (UL Tipi) IP54/Tip 12
Tip Güç Opsiyonları

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services