RFI-0130-5-0, EMC filt 130A 500V IP00
141F1297
RFI-0130-5-0
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
RFI-0130-5-0
Brüt ağırlık | 5 kg |
Net ağırlık | 4.5 kg |
Volume | 0 l |
Brüt ağırlık | 5 kg |
Net ağırlık | 4.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |