FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2984

Frekans Knvertörü
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HP, Trifaz 380-480 VAC
IP20 / Şasi, EMC Kat C1(200V)/C2(400V)
Fren kesici, Ekran yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Modbus ile Standart
Kasa Boyutu: K2
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 4.44 kg
Net ağırlık 3.92 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107990030

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® Midi Drive FC 280

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Midi Drive FC-
Seri 280 280
Güç Boyutu P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Voltaj T4 Trifaz 380-480 VAC
Muhafaza E20 IP20 / Şasi
RFI Filtresi H1 EMC Kat C1(200V)/C2(400V)
Fren ve Durdurma B Fren kesici
Ekran X Ekran yok
Kaplama C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Uyarlama yok
Uyarlama B X Uyarlama yok
Özel Versiyon SXXX En son sürüm
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
Kontrol Kartı AX Modbus ile Standart
Kasa Boyutu K2 K2
Tür Kodu Parça 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAX
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 3.9
Hes. Net Ağ. [kg] 3.6
Kesikli Akım (HO) [A] 14.4
Kesikli Akım (HO) [A] 14.4
Sürekli Akım (HO) [A] 9
Sürekli Akım (HO) [A] 8.2
Güç Kaybı HO [W] 115.5
kVA 6.2
Güç %160 (HO) [KW] 4
Yükseklik [mm] 272.5
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 90
Derinlik [mm] 168
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Modelkodu02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality