Dişli Motorları
Dişli Motorları

VLT® OneGearDrive, merkezli veya merkezsiz VLT® sürücü ile çalışan yüksek verimli sabit mıknatıslı motor ile optimize edilmiş konik dişlinin kombinasyonu olarak, çalışma ve bakım maliyetlerinin düşmesine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Ürün ayrıntıları

3 faz için güç aralığı; 380-480 V [kW] 0,75-2,2
Diğer özellikler Motor boyutu maks 2,2 kW
IP koruma sınıfı IP67
IP67/IP69K
Tip Dişli Motorları

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services