Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
38 ürün gösterir
IC2-30FA1N02-02A2E20F4-000060912
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Açık Tip
C4, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA01c
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Açık Tip
C4, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA01c
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Açık Tip
C4, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA02c
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Açık Tip
C4, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA02a
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Açık Tip
C1, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA01c
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Açık Tip
C1, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA01c
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Açık Tip
C1, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA02c
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Açık Tip
C1, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA02a
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Açık Tip
C4, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA01a
Model Koduna göre diğer seçenekler
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
iC2-30, Frek. dönştrcü, hava soğutmalı
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Açık Tip
C4, No integrated brake chopper
Kasa Boyutu: MA01a
Model Koduna göre diğer seçenekler