FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0804

Frekans Knvertörü
FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 55 / Tip 12
RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamasız PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: B2
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 29.33 kg
Net ağırlık 28.38 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107510962

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri P22K 22 KW / 30 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E55 IP 55 / Tip 12
RFI Filtresi H1 RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamasız PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B2 B2
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tip Kodu FC-103P22KT4E55H1XGX
Tip Kodu Kısım 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Güç 110% 22
Yükseklik 650,0
Genişilk 242,0
Derinlik 260,0
AB opsiyonu ile Derinlik 260,0
KVA 30.5
Power Loss NO [W] 525
Power Loss NO [W] 525
Continuous Current (NO) [A] 44
Intermittent Current (NO) [A] 48.4
Continuous Current (NO) [A] 40
Intermittent Current (NO) [A] 44
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 28.9
Hes. Net Ağ. [kg] 28.6
Material Gross Weight 29.33
Material Net Weight 28.38
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelcode01 FC-103P22KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality