FC-103P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8097

Frekans Knvertörü
FC-103P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamasız PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
AK-LonWorks MCA 107, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: B4
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 20.05 kg
Net ağırlık 18.98 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107483792

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri P22K 22 KW / 30 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamasız PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B4 B4
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tip Kodu FC-103P22KT4E20H1XGX
Tip Kodu Kısım 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Güç 110% 22
Yükseklik 520,0
Genişilk 230,0
Derinlik 242,0
AB opsiyonu ile Derinlik 242,0
KVA 30.5
Power Loss NO [W] 525
Power Loss NO [W] 525
Continuous Current (NO) [A] 44
Intermittent Current (NO) [A] 48.4
Continuous Current (NO) [A] 40
Intermittent Current (NO) [A] 44
Calculated Gross Weight [kg] 19.8
Calculated Net Weight [kg] 19.5
Material Gross Weight 20.05
Material Net Weight 18.98
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelcode01 FC-103P22KT4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality