FC-103N355T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

135U6670

Frekans Knvertörü
FC-103N355T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N355) 355 KW / 500 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıfı A2
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: E3H
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103N355T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 204 kg
Net ağırlık 174 kg
Volume 0 l
EAN 5710108329402

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri N355 (N355) 355 KW / 500 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H2 RFI filtre Sınıfı A2
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu E3H E3H
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tip Kodu FC-103N355T4E20H2XGC
Tip Kodu Kısım 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Güç 110% 355
Yükseklik 1578,0
Genişilk 507,0
Derinlik 482,0
AB opsiyonu ile Derinlik 482,0
KVA 456
Power Loss NO [W] 6928
Power Loss NO [W] 5910
Continuous Current (NO) [A] 658
Intermittent Current (NO) [A] 724
Continuous Current (NO) [A] 590
Intermittent Current (NO) [A] 649
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 272.3
Hes. Net Ağ. [kg] 272
Material Gross Weight 204
Material Net Weight 174
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelcode01 FC-103N355T4E20H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality