FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1277

Frekans Knvertörü
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: B1
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 21.88 kg
Net ağırlık 20.93 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209374

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seri 102 102
Nominal güç P11K 11 kW / 15 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E55 IP 55 / Tip 12
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B1 B1
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tip Kodu FC-102P11KT4E55H1XGX
Tip Kodu Kısım 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Güç 110% 11
Yükseklik 480,0
Genişilk 242,0
Derinlik 260,0
AB opsiyonu ile Derinlik 260,0
KVA 16.6
Power Loss NO [W] 278
Power Loss NO [W] 278
Continuous Current (NO) [A] 24
Intermittent Current (NO) [A] 26.4
Continuous Current (NO) [A] 21
Intermittent Current (NO) [A] 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 21.8
Calculated Net Weight [kg] 21.5
Material Gross Weight 21.88
Material Net Weight 20.93
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelcode01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality