FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9863

Frekans Knvertörü
FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
1,5 kW / 2,0 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI sınıfı A1 (C2)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: H1
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.68 kg
Net ağırlık 2.38 kg
Volume 7.176 l
EAN 5702427807532

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seri 101 101
Nominal güç P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H4 RFI sınıfı A1 (C2)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP X Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu H1 H1
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tip Kodu FC-101P1K5T4E20H4XXC
Tip Kodu Kısım 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Gross Weight 2.68
Material Net Weight 2.38
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelcode01 FC-101P1K5T4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services