FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1764

Frekans Knvertörü
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1,5 kW / 2,0 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A5
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 12.97 kg
Net ağırlık 12.32 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427162051

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Güç Değeri P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 380 - 500 VAC
Muhafaza E55 IP 55 / Tip 12
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A5 A5
Tür Kodu Parça 1 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 1.5
Yükseklik [mm] 420,0
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 242,0
Derinlik [mm] 200,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 200,0
kVA 2.84
Güç Kaybı HO [W] 62
Güç Kaybı HO [W] 62
Sürekli Akım (HO) [A] 4.1
Kesikli Akım (HO) [A] 6.56
Sürekli Akım (HO) [A] 3.4
Kesikli Akım (HO) [A] 5.44
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 11.78
Hes. Net Ağ. [kg] 11.16
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality