FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Frekans Knvertörü
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
18,5 kW / 25 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 21 / Tip 1
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 27.99 kg
Net ağırlık 27.04 kg
Hacim 144.67 l
EAN 5702427213371

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Güç Değeri P18K 18,5 kW / 25 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 380 - 500 VAC
Muhafaza E21 IP 21 / Tip 1
RFI Filtresi H2 RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B2 B2
Tür Kodu Parça 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 18.5
Güç %110 (NO) [KW] 22
Yükseklik [mm] 664,0
C opsiyonu olm. genişlik [mm] 243,0
Derinlik [mm] 261,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 261,0
kVA 26
Güç Kaybı NO [W] 525
Güç Kaybı NO [W] 525
Güç Kaybı HO [W] 444
Güç Kaybı HO [W] 444
Sürekli Akım (NO) [A] 44
Kesintili Akım (NO) [A] 48.4
Sürekli Akım (NO) [A] 40
Kesintili Akım (NO) [A] 44
Sürekli Akım (HO) [A] 37.5
Kesikli Akım (HO) [A] 60
Sürekli Akım (HO) [A] 34
Kesikli Akım (HO) [A] 54.4
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 27.99
Hes. Net Ağ. [kg] 27.04
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality