131B1177
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
15 kW / 20 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B1
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
VLT® AutomationDrive, tüm standart veya servo makinelerde ya da üretim hatlarında tam kapsamlı operasyon kontrolü sunan tek bir sürücü konsepti oluşturur.