FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B1592
Frekans Knvertörü
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
11 kW / 15 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 21 / Tip 1
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B1
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
Model kodu:
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive, tüm standart veya servo makinelerde ya da üretim hatlarında tam kapsamlı operasyon kontrolü sunan tek bir sürücü konsepti oluşturur.