FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Frekans Knvertörü
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
PROFIBUS DP MCA 101, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.2 kg
Net ağırlık 4.61 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427372368

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AQUA Drive FC-
Seri 202 202
Güç Değeri P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu A0 PROFIBUS DP MCA 101
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A2 A2
Tür Kodu Parça 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Güç %150 (HO) [KW] 1.5
Güç %110 (NO) [KW] 1.5
İki C opsiyonla genişlik [mm] 150,0
kVA 2.84
Güç Kaybı NO [W] 62
Güç Kaybı NO [W] 62
Güç Kaybı HO [W] 62
Güç Kaybı HO [W] 62
Sürekli Akım (NO) [A] 4.1
Kesintili Akım (NO) [A] 4.51
Sürekli Akım (NO) [A] 3.4
Kesintili Akım (NO) [A] 3.74
Sürekli Akım (HO) [A] 4.1
Kesikli Akım (HO) [A] 6.15
Sürekli Akım (HO) [A] 3.4
Kesikli Akım (HO) [A] 5.1
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 4.9
Hes. Net Ağ. [kg] 4.6
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Modelkodu02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality