7DP-026152-000031653

132H3175

Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.

NXP02615-A2H0SSF-0000D70000+ARFIFF03

NXP02615-A2H0SSF-0000D70000+ARFIFF03
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 261 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: Kart yok
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 09
B Slot: Kart yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP02615-A2H0SSF-0000D70000+ARFIFF03

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 147 kg
Net ağırlık 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853320608

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon S Standart hava soğutmalı sürücü
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0261 261 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 2 IP21/NEMA1
EMC emisyon düzeyleri H IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu S Standart 6 pulse şoklu
Kart Modifikasyonları F- Fiber bağlantı / standart
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGLC İnç kanal plakası
Opsiyon Yuvası A 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası B 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası C D7 Hat voltajı ölçümü
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E 00 Kart yok
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DQCK Hızlı kılavuz kullanıcı kılavz
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +ARFIFF03 Uyg yzl ARFIFF03 NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu FR09 Kasa 09
Güç değeri 132 132 kW/200 HP
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-026152
Tür Kodu Parça 2 -000031653
Satış metni FR0902615-2H
Modelkodu01 NXP02615-A2H0SSF-
Modelkodu02 0000D70000
Modelkodu04 +ARFIFF03
Hes. Net Ağ. [kg] 146
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 147
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 132
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 110
Boyutlar WxHxD [mm] 480X1150X362
Sürekli Akım (NO) [A] 261
Sürekli Akım (HO) [A] 205
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok kodu parça 1 7DP-026152-118QSZ
Stok Kodu 7DP-026152
tamamlandığını kontrol edin OK
Calculated Net Weight 146
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality