70-AC3L00384W05A241BM25-00056722

135N2704

VACON0020-3L-0038-4

Frequency Converter
VACON0020-3L-0038-4MI05-0038-4+IP21+EMC4
(0020) Vacon 020
3 Faz AC Girişi, 380–480 Vac
38 Amp, IP21, EMC 4 Sınıfı
(+DBIN) Fren Kesici, 50 Hz, MI05
Other options according to Model code

Model kodu: VACON0020-3L-0038-4

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 11 kg
Net ağırlık 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108188771

Vacon 0010/20

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu VACON (VACON) Vacon
Ürün Yelpazesi 0020 (0020) Vacon 020
Segment NONE (YOK) Vacon 10/20
Özelleştirilmiş +BM25 (+BM25) Vacon0020 ürün
Bölgesel -R00 Uluslararası
Giriş -3L 3 Faz AC Girişi
Voltaj -4 380–480 Vac
Akım -0038 38 Amp
AKIM AÇIKLAMASI 38 AMP
API Selection +SM20 Vacon0020 için API
E Slot Opsiyon Kartı +SE00 Opsiyon yok
Montaj -DM Sürücü Modülü
Pano +IP21 IP21
EMC Seviyesi +EMC4 EMC 4 Sınıfı
IP Koruma Sınıfı A Aksesuarı +Q000 (+Q000) PE plaka kiti yok
IP Koruma Sınıfı B Aksesuarı +Q000 (+Q000) İlave Opsiyon Yok
Dökümanlar Dili +DLUK (+DLUK) İngilizce
Belgeleme düzeyi +DQCK (+DQCK) Hızlı Kılavuz
Etiket Dili +LLUK (+LLUK) İngilizce
Yazılım paketi +F0107 (+F0107)VACON 20 YZLM paketi
Uygulama +A0000 (+A0000)Özel Uygulama Yok
Fren +DBIN (+DBIN) Fren Kesici
Ekran Birimleri +LSSI (+LSSI)Metrik Ölçü Birimleri
Frekans Ayarı +LS50 50 Hz
Parametre Grubu +L0000 (+L0000) Parametre Ayarlanmadı
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat pkt olrk Karton Kutu
UL Onayı +GAUL (+GAUL) UL Onayı
CE Onayı +GACE (+GACE) CE Onayı
C-tick Onayı +GACT (+GACT) C-Tick Onayı
KC Onayı +GAKC (+GAKC) KC Onayı
Standart Garanti +WT01 (+WT01) 12/18 Ay Garanti
Kasa Boyutu MI05 MI05
Tür Kodu Parça 1 70-AC3L00384W05A241BM25
Tür Kodu Parça 2 -00056722
Modelkodu01 VACON0020-3L-0038-4
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Salestext MI05-0038-4+IP21+EMC4
Hes. Net Ağ. [kg] 10
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 11
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 18.5
Boyutlar WxHxD [mm] 165 X 414 X 202
Sürekli Akım (NO) [A] 9
Sipariş Hattından Tesis E501
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Help Counter 1
STOK KODUNUN ÖN EK KISMI 70- VXS020 İÇİN ÖN EK
VXS020 KASA TİPİ A Kasa tipi A
tamamlandığını kontrol edin OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality