70-AB3L00095W04B221BM26-00049366

135N4512

Frekans Knvertörü
VACON0100-3L-0009-5
VACON 100 Industrial
380-500 Vac, 9 Amp, IP21
Grafiksel Tuş Takımı MK01
C2 Ticari&Endüstriyel Çevre
B Slot: (F3) 3 Röle kartı
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
Fieldbus: Std protokolü,Modbus,N2,BacNet
Manual: İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Kasa 04
E Slot: Kart yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: VACON0100-3L-0009-5

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 7 kg
Net ağırlık 6 kg
Volume 0 l
EAN 5710108207052

VACON 0100

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Bölge Kodu -R00 R00 Uluslararası
Şebeke voltajı -5 380-500 Vac
Akım oranı -0009 9 Amp
Kurulum opsiyonları -DM DM Sürücü Modülü
Pano +IP21 IP21
Kontrol Paneli +HMGR Grafiksel Tuş Takımı MK01
EMC emisyonu limit kategorisi +EMC2 C2 Ticari&Endüstriyel Çevre
Ortak mod filtresi (DM için) +P000 Opsiyon yok (+P000)
DUT filtresi (DM için) +P000 Opsiyon yok (+P000)
Fren kıyıcı modülü +DBIN Entegre Fren Kıyıcı
Gerçek zamanlı saat opsiyonu +SRNO Gerçek zamanlı saat Pili yok
Yapılandırılabilir güç aralığı NONE Yok
Güç Bağlantıları +P000 Güç opsiyonu yok (+P000)
Kablo girişi +QGLM +IP21'de metrik kanal plakası
İlave Ekipman B +Q000 Qxxx_B içn opsiyon yok (+Q000)
İlave Ekipman C +Q000 Qxxx_C için ilave opsiyon yok
Sevkiyat paketi +GSCB Sevkiyat pkt olrk Karton Kutu
Denizcilik yapısı +E000 opsiyon yok
B-Slot Opsiyon Kartı +SBF3 (F3) 3 Röle kartı
C- Slot Opsiyon Kartı +SC00 Kart yok
D-Slot Opsiyon Kartı +SD00 Kart yok
E-Slot Opsiyon Kartı +SE00 Kart yok
Dahili FB seçimi +FBM1 Std protokolü,Modbus,N2,BacNet
Belgeleme düzeyi +DQCK Hızlı Kılavuz
Belge dili tercihi +DLUK İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Yazılım Dili Paketi +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR dili
Uygulama +A0000 Uygulama yok
Parametre Grubu +L0000 Uygulama parametre grubu yok
Motor par. varsayılan frekansı +LS50 50 Hz vars motor frek ayarları
Ekran ölçümü için birim +LSSI Uluslr. SI Ölçüm birimleri
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
UL onayı +GAUL UL Onayı (+GAUL)
Denizcilik onayı NONE Yok
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
KC Onayı +GAKC KC Onayı
Ukrayna onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Yardımcı güç kaynağı +C000 opsiyon yok (+C000)
Aux aygıtı için DC güç kaynağı +C000 opsiyon yok (+C000)
Aux aygıtları için AC soketi +C000 opsiyon yok (+C000)
Giriş Aygıtları NONE yok_
Ortak mod filtresi (ED için) +P000 opsiyon yok (+P000)
DU/DT, Sinüs filtre (ED için) +P000 opsiyon yok (+P000)
Terminal Seçenekleri NONE yok_
Kapı Ekipmanları +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano ısıtıcısı +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano lambası +C000 opsiyon yok (+C000)
Motor ısıtıcısı kontrolü +C000 opsiyon yok (+C000)
Acil durdurma seçenekleri +C000 opsiyon yok (+C000)
Yalıtım arızası sensörü +C000 opsiyon yok (+C000)
Üstten kablolama +C000 opsiyon yok (+C000)
Arka kanal soğutma +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano Tabanı +C000 opsiyon yok (+C000)
Boş uzatma bölmesi NONE Yok
Standart pano çözümü NONE Yok
Mühendislik pano çözümü NONE Yok
Ürün Grubu VACON VACON
Ürün Serisi 0100 Vacon 100 serisi
Faz -3L 3 Faz AC Girişi
Özelleştirilmiş +BM26 Vacon 100
Ana Devre +M000 YOK
Firmware +F0072 Vacon0100 Yazılım paketi
Mks. çıkış frekansı NONE Yok
Terminal Kutusu +T000 YOK
Bypass Kontrol Çalışma Modu NONE yok_
Bypass Giriş Türü NONE yok_
Bypass güç bağlantısı türü NONE yok_
CE Onayı +GACE CE Onayı (+GACE)
ATEX Onayı NONE Yok
Ülkeye Özel Onay NONE Yok
Garanti süresi +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Kasa Boyutu MR04 Kasa 04
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 VACON0100-3L-0009-5
Hes. Net Ağ. [kg] 6
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 7
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 4
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 3
Boyutlar WxHxD [mm] net 128 X 328 X 190
Boyutlar WxHxD [mm] Brüt 175 X 384 X 232
Boyutlar WxHxD [mm] 128X328X190
Sürekli Akım (NO) [A] 9.6
Sürekli Akım (HO) [A] 8
Motor Gücü HP Düşük Aşırı Yük 5
Motor Gücü HP Yüksek Aşırı Yük 4
Tür Kodu Parça 1 70-AB3L00095W04B221BM26
Tür Kodu Parça 2 -00049366
Stok kodu parça 1 70-AB3L00095W04B221BM26
Stok kodu parça 2 -00049366
tamamlandığını kontrol edin OK
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Help Counter 0
Help Counter 1
Calculated Net Weight 6
Satış metni MR04-0009-5+IP21+EMC2
Alt aile kimliği NONE Normal müşteri siparişi
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality