130B0185
Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.
Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0185 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kompakt: 200-240 Volt VLT5001-5006, 380/500 Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 Volt VLT6002-6005, 380/460 Volt VLT6002-6011, 380-480 Volt VLT8006-8011, 550-600 Volt VLT 5001-5011, 525-690 Volt VLT8002-8011